Variador

La siguiente tabla muestra el consumo de potencia de la alimentación de 24 V en función de los módulos utilizados y de las opciones instaladas.

MCX91A-..

Unidad

Consumo de potencia sin E/S, encoder del motor, freno del motor

PROFINET

-T0./../CSO/CFN

-T0./../DI/CSO/CFN

-T0./../DI/CSL/CFN

Ethernet/IPTM, Modbus TCP

-T0./../CSO/CFE

-T0./../DI/CSO/CFE

-T0./../DI/CSL/CFE

POWERLINK

-L00/../CSO/CFL

-L00/../DI/CSO/CFL

-L00/../DI/CSL/CFL

Tamaños 0S y 0L

W

6

6.5

8.5

Tamaño 3, 6, 7

20

20.5

22.5

Tamaño 4

30

30.5

32.5

Tamaño 5

15

15.5

17.5

Tamaño 8 En preparación.