Funciones parciales de seguridad según EN 61800‑5‑2
Información adicional
- Introducción
- STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par
- SBC (Safe Brake Control) – Control de freno seguro
- SS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1 con temporizador
- SS1-r (Safe Stop 1) – Parada segura 1 con vigilancia de la rampa de deceleración
- SS2-t (Safe Stop 2) – Parada segura 2 con temporizador
- SS2-r (Safe Stop 2) – Parada segura 2 con vigilancia de la rampa de deceleración
- SOS (Safe Operating Stop) – Parada de funcionamiento segura
- SLS (Safely Limited Speed) – Velocidad limitada segura
- SSM (Safe Speed Monitoring) – Vigilancia segura de velocidad
- SDI (Safe Direction) – Dirección de movimiento segura
- SSR (Safe Speed Range) – Rango de velocidad seguro
- SLI (Safely Limited Increment) – Incremento limitado seguro
- SLA (Safely Limited Acceleration) – Aceleración limitada segura