Cables de bus de campo y cableado

Para el cableado de los cables de bus de campo, proceda del siguiente modo:

  1. Retire la caperuza, véase el capítulo Retirar y colocar la caperuza.
  2. Enchufe los dos cables en las conexiones X40 y X41 de la unidad.
  3. Tienda los cables e introduzca a presión ambos cables en los clips.
  4. Rompa las dos piezas de plástico [3] de la caperuza.
  5. Vuelva a colocar la caperuza.