Requisitos para la puesta en marcha
Para la puesta en marcha se han de tener en cuenta los siguientes requisitos:
- Ha efectuado conforme a las disposiciones correspondientes la instalación mecánica y eléctrica del variador.
- Ha planificado correctamente el proyecto del variador y de los accionamientos conectados.
- Ha tomado las medidas adecuadas para garantizar que los accionamientos no arranquen accidentalmente.
- Cuenta con precauciones de seguridad que eviten todo tipo de riesgos para personas y máquinas.
Si utiliza un motor adaptado a la potencia y en función de los requisitos, puede prescindir de la puesta en marcha, véase el capítulo Funcionamiento sin puesta en marcha.
De lo contrario, puede realizar la puesta en marcha de la siguiente manera:
- Con ayuda de una consola de programación
- Con ayuda del software de ingeniería MOVISUITE®
Información adicional