Tamaño 3

A | Vista desde arriba |
[1] | X1: Conexión de red y circuito intermedio |
[2] | X5: Tensión de alimentación de 24 V |
[3] | X6: Conexión desconexión segura de par (STO) |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[4] | 4 × Conexión PE en la carcasa |
[5] | X33: Ranura para CDM (acceso a interfaz de servicio) o consola de programación CBG01A |
[6] | Etiqueta del producto con código QR |
[7] | S1/S2: Interruptor de ID de EtherCAT® |
[8] | LEDs de estado |
[9] | Módulo de memoria |
[10] | X23: Entradas analógicas o salidas analógicas |
[11] | X20: Entradas binarias o salidas binarias |
[12] | X22: Contacto de relé libre de potencial |
[13] | Chapa de apantallado cables de señal y de control |
[14] | X60: Entradas binarias o salidas binarias seguras |
[15] | S4: Conmutación entrada analógica mA/V |
[16] | X30/X41 OUT: Bus de campo |
[17] | X30/X40 IN: Bus de campo |
[18] | Chapa de apantallado cables de señal y de potencia |
|
|
C | Vista desde abajo |
[19] | X18: Conexión del encoder FS |
[20] | X16: Conexión MOVILINK® DDI |
[21] | X10: Control del freno y vigilancia de temperatura del motor |
[22] | X2: Conexión del motor y de la resistencia de frenado |