Montar la chapa de apantallado para el tamaño 0S y 0L
Proceda como se indica a continuación:
La chapa de apantallado permite instalar los cables del motor, del freno y de la resistencia de frenado , así como los cables de control y de señal.

[1] | Tornillos de fijación para chapa de apantallado |
[2] | Clips de apantallado para cables de control y de señal |
[3] | Opción de fijación adicional para chapa de apantallado |
- Sujete la chapa de apantallado por el borde inferior de la placa base del variador.
- Apriete los tornillos de fijación [1].