Variadores a partir del tamaño 4

Cuando en estos variadores se utiliza una resistencia de frenado BW...-T con interruptor térmico interno, existen 3 posibilidades de conexión:

Conexión 1

Conexión 2

Conexión 3

[1]

Contactor de red

[2]

Resistencia de frenado

[3]

Variador

[4]

PLC

AVISO

Al utilizar la conexión 1 (conexión de la resistencia de frenado sin contactor de red), el variador debe alimentarse externamente con 24 V CC.
  • Conexión 1
  • La entrada binaria del variador conectada al contacto de señalización del interruptor térmico interno debe parametrizarse para la función "Fallo resistencia de frenado externa".
    • Si el interruptor automático térmico se activa, la señal se evalúa en el variador.
    • No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
    • No es necesaria ninguna separación de la conexión de red por un dispositivo de desconexión externo.
    • Si el variador detecta un freno chopper cortocircuitado, se interrumpe el flujo de energía bloqueando el rectificador.
  • Conexión 2
    • Si el interruptor automático térmico se activa, la señal se evalúa solo en el PLC.
    • Si el interruptor automático térmico se activa, el PLC debe desconectar la alimentación de la red.
    • Si el interruptor automático térmico se activa, no se produce ninguna reacción directa en el variador.
    • Con la conexión 2 es posible que el PLC complete el ciclo de movimiento actual pese a la activación del interruptor automático térmico. Solo entonces se desconecta la alimentación de red. En este caso no se debe exceder la energía residual de frenado WResid = PRFNom × 20 s.
  • Conexión 3
    • Si el interruptor automático térmico se activa, la señal tiene efecto directamente en el contactor de red.
    • No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
    • Si el interruptor automático térmico se activa, no se produce ninguna reacción directa en el variador.