Sonda térmica

ADVERTENCIA

Tensiones de contacto peligrosas en las bornas del variador/módulo de alimentación al conectar una sonda térmica errónea.
Lesiones graves o fatales por electrocución.
  • Para no incumplir los requisitos de desconexión segura, solo pueden conectarse al devanado del motor sondas térmicas con desconexión segura para la evaluación de la temperatura.

La sonda térmica puede ser conectada de la siguiente forma:

  • A través de las conexiones TF1 y GND en la borna X10
  • A través de MOVILINK® DDI en X16

Observe las siguientes indicaciones adicionales para accionamientos en grupo y multimotor:

  • Utilice preferentemente interruptores térmicos bimetálicos TH.
  • La conexión en serie de los contactos de TH (normalmente cerrados) no está sujeta a limitación si está prevista una vigilancia conjunta.
  • Si hay sondas térmicas TF en motores, se pueden conectar en serie las sondas térmicas de 3 motores como máximo.