Ejemplo de placa de características del sistema
Tamaños 0S y 0L

[1] | Estado de la unidad |
[2] | Contraseña maestra de la opción de seguridad MOVISAFE® CSB/CLS |
[3] | Número de serie |
[4] | Año de construcción como parte del número de serie. Ejemplo: 20 → año de construcción 2020 |
[5] | Línea de texto libre, véase el manual del producto > capítulo "Descripción del producto" > "Tecnologías" > "Texto libre en la placa de características" |
Tamaño 3 – 8

[1] | Estado de la unidad |
[2] | Contraseña maestra de la opción de seguridad MOVISAFE® CSB/CLS |
[3] | Número de serie |
[4] | Año de construcción como parte del número de serie. Ejemplo: 19 → año de construcción 2019 |
[5] | Línea de texto libre, véase el manual del producto > capítulo "Descripción del producto" > "Tecnologías" > "Texto libre en la placa de características" |