Ruck-Applikationsgrenze als Controllerfunktionen
Der Ruck kann im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" im Untermenü "Grenzwerte" parametriert werden. Mit dem eingestellten Grenzwert kann der über das PA 13 / PA 23 vorgegebene Ruck begrenzt werden. Bei Eingabe von 0 erfolgt keine Begrenzung.