Antipendelregelung
Dieses Anwendungsbeispiel erläutert das Verwenden des Add-ons Antipendelregelung (MOVIKIT® Motion addon AntiSway). Das Add-on wird im Konfigurationsmenü "Basiseinstellungen" im Bereich "Zusatzfunktionen" aktiviert. Wenn das Add-on aktiviert ist, wird das dazugehörige Konfigurationsmenü Antipendelregelung in MOVISUITE® eingeblendet und die entsprechenden Strukturen werden beim Generieren eines IEC-Projekts angelegt.
Weiterführende Informationen