Referenzfahrt
HINWEIS

Dieses Konfigurationsmenü wird nur beim Verwenden virtueller Achsen angezeigt. Die Konfiguration der Referenzfahrt von realen Achsen erfolgt im Konfigurationsmenü "Antriebsfunktionen" > "FCB12 Referenzfahrt".
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Referenzfahrt | |
Referenzfahrttyp |
|
Index: 50007.1 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.eReferenceTravelType | |
Referenz-Offset | Abweichung des Nocken vom Maschinennullpunkt |
Index: 50007.2 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrReferenceOffset | |
Erweiterte Einstellungen | |
Referenzierung netzausfallsicher speichern |
|
Index: - | |
IEC-Name: - | |