Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters
HINWEIS

Die Zusatzfunktion "Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters" unterstützt nur PE-Daten.
Die Anzahl der zusätzlichen Prozesswerte des Umrichter ist abhängig von der konfigurierten Anzahl im Konfigurationsmenü "Basiseinstellungen" und davon, wie viele frei belegbare Prozessdatenwörter aufgrund von aktivierten Zusatzfunktionen noch verfügbar sind.
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Vom Anwender konfigurierbar |
| Vom Anwender konfigurierbar |
... | Vom Anwender konfigurierbar |
| Vom Anwender konfigurierbar |