Lage der Befestigungslöcher ECC-DFC-..01/02
Die Montagebohrungen zum Befestigen der ECC-DFC Module sind in der Rumpfeinheit.

[1] | Steuermodul |
[2] | Rumpfeinheit |

[1] | Rumpfeinheit |
[2] | Befestigungslöcher |
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Öffnen Sie Modulverriegelung, wie in Kapitel Schließen und Öffnen der Modulverriegelung beschrieben.
- Ziehen Sie das Steuermodul von der Rumpfeinheit ab.
- Befestigen Sie die Rumpfeinheit mit zwei Schrauben.