Vorhandene Spannung
Im eingeschalteten Zustand treten an allen Leistungsanschlüssen und an den daran angeschlossenen Kabeln und Klemmen Spannungen auf. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Produkt gesperrt ist und der Motor stillsteht. Um die Gefahr von Stromschlag zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
- Berühren Sie keine offenliegenden spannungsführenden Produktteile (z. B. Stiftkontakte des Steckverbinders, Anschlussklemmen).
- Sichern Sie offenliegende spannungsführende Produktteile mit einem Berührungsschutz.
- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Abdeckungen montiert sind, bevor Sie die Versorgungsspannung anlegen.
- Sichern Sie bei Arbeiten ohne Berührungsschutz die Abtriebswelle gegen Rotation.
- ECDriveS Komponenten dürfen ausschließlich an Spannungsquellen angeschlossen werden, die die Anforderungen gemäß Schutzklasse 3 nach EN 61140 erfüllen.