Motorrolle

Rohrdurchmesser

Geschwindigkeitsklasse

Einspannlänge (BF) in mm

300

400

500

600

700

800

Masse in kg

50 mm

15, 20, 25

2.0

2.2

2.4

2.6

2.7

2.9

35, 45, 60, 75

2.0

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

95, 125, 175, 215

1.8

2.0

2.2

2.3

2.5

2.7

Rohrdurchmesser

Geschwindigkeitsklasse

Einspannlänge (BF) in mm

900

1000

1100

1200

1300

1500

Masse in kg

50 mm

15, 20, 25

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

4.1

35, 45, 60, 75

3.1

3.3

3.4

3.6

3.8

4.0

95, 125, 175, 215

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7

3.8