Backup wiederherstellen

Um ein Backup wiederherzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Öffnen Sie im Fenster "Netzwerkauswahl" den Backup-Viewer.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Import Backup].

HINWEIS

Wenn die IP-Adresse einer Feldbussteuerung nicht in der Backup-Datei hinterlegt ist, dann werden die Einstellungen der Feldbussteuerung nicht geändert.