Installationsvorschriften Versorgungsklemme

Die Versorgungsklemme ist für die folgenden Anschlussquerschnitte und Strombelastbarkeit ausgelegt:

Klemmendaten

Wert

Anschlussquerschnitt

0.25 – 2.5 mm2

Strombelastbarkeit (max. Dauerstrom)

15 A

Abisolierlänge Leiter

5 – 6 mm

Aderendhülsen

Um die einzelnen Litzen des Leiters vor Beschädigung zu schützen, verwenden Sie bei flexiblen Leitern Aderendhülsen. Die Größe der Aderendhülsen ist vom Kabelquerschnitt abhängig.