Auswahltabelle Rollenantrieb ECR-A2M
Die Werte der Geschwindigkeit und der Tangentialkraft beziehen sich auf eine Motorrolle mit einem Durchmesser von 50 mm.
Geschwindigkeitsklasse | Geschwindigkeit m/min | Anzahl Getriebestufen | i | Ma Nm | Mapk Nm | MH Nm | MHpk Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2.0 – 20.3 | 3-stufig | 45 | 2.67 | 6.41 | 5.85 | 7.70 |
20 | 2.7 – 27.7 | 33 | 1.96 | 4.70 | 4.29 | 5.64 | |
25 | 3.4 – 33.8 | 27 | 1.60 | 3.84 | 3.51 | 4.62 | |
35 | 4.9 – 49.9 | 2-stufig | 18.33 | 1.21 | 2.90 | 2.39 | 3.14 |
45 | 6.0 – 60.8 | 15 | 0.99 | 2.38 | 1.95 | 2.57 | |
60 | 8.2 – 83.1 | 11 | 0.72 | 1.73 | 1.43 | 1.88 | |
75 | 10.1 – 101.4 | 9 | 0.59 | 1.42 | 1.17 | 1.54 | |
95 | 13.3 – 133.8 | 1-stufig | 6.82 | 0.50 | 1.20 | 0.89 | 1.17 |
125 | 18.1 – 182.5 | 5 | 0.37 | 0.89 | 0.65 | 0.86 | |
175 | 24.7 – 249.3 | 3.66 | 0.26 | 0.62 | 0.48 | 0.63 | |
215 | 30.2 – 304.1 | 3 | 0.22 | 0.53 | 0.39 | 0.51 |
i | Getriebeübersetzung |
Ma | Maximal zulässiges abtreibendes Drehmoment bei Dauerbetrieb |
Mapk | Maximal zulässiges abtreibendes Drehmoment bei Kurzzeitbetrieb, maximal 1 min bei 30 % Einschaltdauer |
MH | Maximal zulässiges Haltemoment bei Dauerbetrieb |
MHpk | Maximal zulässiges Haltemoment bei Kurzzeitbetrieb, maximal 10 min bei 50 % Einschaltdauer |
Die in der Tabelle angegebenen Drehmomente beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von maximal 40 °C. Höhere Umgebungstemperaturen führen zu reduzierter Leistungsabgabe. Der Antrieb ist durch einen im Motor eingebauten Thermistor vor Überhitzung geschützt. Der reale Stromverlauf ist abhängig von der Anwendung und der mechanischen Konstruktion des Förderers.