Bestimmen der Rollengeschwindigkeit

Um die Geschwindigkeit der Rolle basierend auf der an den DIP-Schaltern 1 bis 5 ausgewählten Motordrehzahl zu berechnen, müssen der Durchmesser der entsprechenden Rolle sowie die Getriebeuntersetzung der Motorrolle bekannt sein.

Im Folgenden sind die Geschwindigkeitsklassen der Motorrollen ECR und ihre entsprechenden Untersetzungsverhältnisse dargestellt.

Geschwindigkeitsklasse

Getriebeuntersetzung

10

67.22 : 1

15

45 : 1

20

32.94 : 1

25

27 : 1

35

18.3 : 1

45

15 : 1

60

10.98 : 1

75

9 : 1

95

6.818 : 1

125

5 : 1

175

3.66 : 1

215

3 : 1

Formel zur Berechnung der Rollengeschwindigkeit in Metern pro Sekunde:

Das folgende Beispiel zeigt die Berechnung für eine Rolle mit der Geschwindigkeitsklasse 75 und 50 mm Rollendurchmesser bei 5000 1/min:

Funktionalität bei Ansteuerung der Digitaleingänge DI01 und DI02

DI01

DI02

Beschreibung

ON

OFF

Freigabe mit 100 % der an den DIP-Schaltern 1 bis 5 ausgewählten Geschwindigkeit

OFF

ON

Freigabe mit 50 % der an den DIP-Schaltern 1 bis 5 ausgewählten Geschwindigkeit

ON

ON

Freigabe mit 75 % der an den DIP-Schaltern 1 bis 5 ausgewählten Geschwindigkeit

OFF

OFF

STOP