Bremse ansteuern
Steuern Sie die Bremse immer über Digitalausgang DOØ2 "/Bremse" ansteuern an, nicht über SPS.
Der Digitalausgang DOØ2 “/Bremse” ist als Ausgang zum Betreiben eines Relais mit Freilaufdiode mit einer Steuerspannung DC 24 V/max. 150 mA/3.6 W ausgeführt. Damit kann direkt ein Leistungsschütz mit DC-24-V-Spulenspannung oder der Bremsgleichrichter BMK gesteuert werden. Mit diesem Leistungsschütz wird die Bremse geschaltet.
Durch die Inbetriebnahmefunktion im Bediengerät FBG11B und in der Software MOVITOOLS® MotionStudio werden die Einstellungen der Bremsenparameter für die 2- und 4-poligen Motoren von SEW-EURODRIVE vorgenommen. Bei hochpoligen Motoren von SEW-EURODRIVE und Fremdmotoren müssen die Bremsenparameter (P73_) von Hand eingestellt werden.