Elektronikdaten
Option DFS11B | ||
|---|---|---|
| Externe Spannungsversorgung über X26 | U = DC 24 V (–15 %, +20 %) Imax = DC 200 mA Pmax = 3.4 W |
PROFIBUS-Protokollvarianten | PROFIBUS DP und DP‑V1 nach IEC 61158 | |
Automatische Baudratenerkennung | 9.6 kBaud – 12 MBaud | |
Anschlusstechnik |
| |
Busabschluss | Nicht integriert, muss mit geeignetem PROFIBUS-Stecker mit zuschaltbaren Abschlusswiderständen realisiert werden. | |
Stationsadresse | 1 – 125, über DIP-Schalter einstellbar | |
F-Adresse | 1 – 1022, über DIP-Schalter einstellbar | |
Name der GSD-Datei | SEW_6009.GSD | |
DP-Ident-Nummer | 6009hex = 24585dez | |
Anwendungsspezifische Parametrierungsdaten (Set-Prm-UserData) |
| |
DP-Konfigurationen für DDLM_Chk_Cfg | Siehe Druckschrift "Feldbus-Schnittstelle DFS11B PROFIBUS DP-V1 mit PROFIsafe". | |
Diagnosedaten | Standarddiagnose 6 Byte | |
Beachten Sie hierzu die Druckschrift "Feldbus-Schnittstelle DFS11B PROFIBUS DP‑V1 mit PROFIsafe".