Anschluss Einbaugeber EI7C
Geberkabel mit einem M12

Anschluss Umrichter | Motoranschluss-Seite | ||
|---|---|---|---|
Kontakt | Signal | Kabel Aderfarbe | Kontakt |
X12.5 (DI04) | A | Braun (BN) | 3 |
A | Weiß (WH) | 4 | |
X12.4 (DI03) | B | Gelb (YE) | 5 |
B | Grün (GN) | 6 | |
nc | Rot (RD) | 7 | |
nc | Blau (BU) | 8 | |
X12.8 (24VIO) | UB | Grau (GY) | 1 |
X12.9 (GND) | GND | Pink (PK) | 2 |
Der Geber benötigt einen Strom von bis zu 40 mA. Eine externe 24-V-Versorgung kann dann erforderlich werden, wenn die Digitaleingänge mitversorgt werden.
Sachnummer:
Kabeltyp | M12, Aderendhülsen |
|---|---|
Feste Verlegung | 1362 3273 |
Schleppkettenverlegung | 1362 3281 |
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Applikationsmodul Einfachpositionierung".