Installation Systembus (SBus) an FSC11B/12B/FIO21B
Über den Systembus (SBus) können max. 64 CAN-Bus-Teilnehmer adressiert werden. Der SBus unterstützt die Übertragungstechnik gemäß ISO 11898.
Über den DIP-Schalter S1 oder S1:8 kann ein Abschlusswiderstand von 120 Ohm hinzugeschaltet werden (Busabschluss).
Bei der FSC11B wird dabei zusätzlich der weiterführende CAN über X46:4;:5 abgetrennt.
Die FIO21B hat keinen schaltbaren Abschlusswiderstand von 120 Ohm integriert, zum Busabschluss muss der beiliegende Widerstand zwischen X46:1 und X46:2 angeschlossen werden.
FSC11 | FSC12 | FSC11/12 | FSC11 | FSC12 |
|---|---|---|---|---|
S1 | S1:8 | X46:1;:2 | X46:4;:5 | X46:4;:5 |
Off | CAN 1 | CAN 1 | CAN 1 | |
On | CAN 1 abgeschlossen | – | CAN 1 abgeschlossen | |
S2 ist bei der FSC11B reserviert und muss immer auf "Off" stehen.
Bei MOVITRAC® B mit eingebauter Optionskarte ist ein Anschlusskabel für die Systembusverbindung mitgeliefert (nicht bei FIO21B).
Systembusverbindung MOVITRAC® B

Systembusverbindung MOVITRAC® B mit UFx

Systembusverbindung MOVITRAC® B mit DFx/UOH11B Gateways oder DFx in MOVITRAC® B eingebaut

- Die zulässige Gesamtleitungslänge ist abhängig von der eingestellten SBus-Baudrate (P884):
- 125 kBaud: 500 m
- 250 kBaud: 250 m
- 500 kBaud: 100 m
- 1000 kBaud: 25 m
- Sie müssen geschirmte Leiter verwenden.
HINWEIS

- Abschlusswiderstand: Schalten Sie am Anfang und am Ende der Systembusverbindung jeweils den Systembus-Abschlusswiderstand zu (S1 = ON). Bei den dazwischen liegenden Geräten schalten Sie den Abschlusswiderstand ab (S1 = OFF).
- Bestimmte Geräte haben einen fest integrierten Abschlusswiderstand, der nicht abschaltbar ist. Bei den Gateways UFx und DFx/UOH ist dies der Fall, diese Gateways bilden ein Ende des physikalischen Strangs. Schalten Sie keine externen Abschlusswiderstände zu!
