Deaktivieren der EMV-Kondensatoren – nur Baugröße 0

GEFAHR

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.
- Schalten Sie den Umrichter spannungsfrei. Schalten Sie die DC 24 V und die Netzspannung ab.
- Warten Sie 10 Minuten.
- Stellen Sie Spannungsfreiheit fest.
- Entladen Sie sich durch geeignete Maßnahmen (Ableitband, leitfähige Schuhe etc.), bevor Sie die Haube abnehmen.
- Fassen Sie das Gerät nur an Rahmen und Kühlkörper an. Berühren Sie keine elektronischen Bauelemente.
Der Umbau darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Nach dem Umbau muss das Gerät mit dem im Zubehörbeutel beigelegten Aufkleber markiert werden.
Wenn Sie bei dem Frequenzumrichter MOVITRAC® B die EMV-Kondensatoren deaktivieren wollen, dann gehen Sie folgendermaßen vor:
- Öffnen Sie das Gerät:
- Ziehen Sie alle Stecker ab
- Entfernen Sie die Elektronik-Schirmklemme
- Entfernen Sie die Gehäuse-Befestigungsschraube in der Mitte der Vorderseite des Gehäuses
- Nehmen Sie das Gehäuse ab
- Entfernen Sie die beiden Schrauben [A] zur Befestigung der Platine.
- Stecken Sie die Schrauben in die mitgelieferten Kunststoff-Isolierungen [B].
- Schrauben Sie die Schrauben wieder an das Gerät [C].
- Schließen Sie das Gerät.
- Kennzeichnen Sie das Gerät mit beiliegendem Aufkleber.

Durch Deaktivieren der EMV-Kondensatoren fließen keine Ableitströme mehr über die EMV-Kondensatoren.
- Beachten Sie, dass die Ableitströme im Wesentlichen durch die Höhe der Zwischenkreis-Spannung, der PWM-Frequenz, der verwendeten Motorzuleitung und deren Länge und dem verwendeten Motor bestimmt werden.
Mit deaktivierten Entstörkondensatoren ist das EMV-Filter nicht mehr aktiv.