PE-Netzanschluss laut EN 61800-5-1
Im normalen Betrieb können Ableitströme ≥ 3,5 mA auftreten. Für einen sicheren PE‑Anschluss beachten Sie Folgendes:
- Netzzuleitung < 10 mm2:
- zweiter PE-Leiter mit dem Querschnitt der Netzzuleitung parallel zum Schutzleiter über getrennte Klemmen oder
- Kupferschutzleiter mit einem Querschnitt von 10 mm2
- Netzzuleitung 10 – 16 mm2:
- Kupferschutzleiter mit dem Querschnitt der Netzzuleitung.
- Netzzuleitung 16 – 35 mm2:
- Kupferschutzleiter mit einem Querschnitt von 16 mm2.
- Netzzuleitung > 35 mm2:
- Kupferschutzleiter mit dem halben Querschnitt der Netzzuleitung.