Spannungsführende Teile

Halten Sie bei allen Arbeiten an elektrischen Komponenten die 5 Sicherheitsregeln ein.

  1. Freischalten.
  2. Gegen Wiedereinschalten sichern.
  3. Spannungsfreiheit feststellen.
  4. Erden und Kurzschließen.
  5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

Je nach Situation kann von den Regeln 4 und 5 abgewichen werden. Beachten Sie hierzu die Angaben der EN 50110-1.