Elektronikdaten Kommunikationsmodul FSC11B
Funktion | Klemme | Bezeichnung | Daten |
|---|---|---|---|
Systembus (SBus) | X46:1 X46:2 X46:3 X46:4 X46:5 X46:6 X46:7 | SC11: SBus High SC12: SBus Low GND: Bezugspotenzial SC21: SBus High SC22: SBus Low GND: Bezugspotenzial 24VIO: Hilfsspannung / Externe Spannungsversorgung | CAN-Bus nach CAN-Spezifikation 2.0, Teil A und B, Übertragungstechnik nach ISO 11898, max. 64 Teilnehmer, Abschlusswiderstand (120 Ω) zuschaltbar über DIP-Schalter S1 S2 ist reserviert und muss immer auf Off gestellt sein. |
Service-Schnittstelle | X44 RJ10 | Service-Schnittstelle | EIA-Standard, 9.6 kBaud Anschluss: Nur für Servicezwecke, ausschließlich für Punkt-zu-Punkt-Verbindung Maximale Kabellänge 3 m |
RS485-Schnittstelle | X45:H X45:L X45:' | ST11: RS485+ ST12: RS485– GND: Bezugspotenzial | EIA-Standard, 9.6 kBaud, maximal 32 Teilnehmer Maximale Kabellänge 200 m Dynamischer Abschlusswiderstand fest eingebaut |
Der Klemmenquerschnitt für alle Klemmen des FSC11B ist:
- 1.5 mm2 ohne Aderendhülsen
- 1.0 mm2 mit Aderendhülsen