Benötigte Daten
Für eine erfolgreiche Inbetriebnahme werden folgende Daten benötigt:
- Motortyp (SEW-EURODRIVE-Motor oder Fremdmotor)
- Motordaten
- Nennspannung und Nennfrequenz.
- zusätzlich beim Fremdmotor: Nennstrom, Nennleistung, Leistungsfaktor cos φ, und Nenndrehzahl.
- Netznennspannung
Für die Inbetriebnahme des Drehzahlreglers wird zusätzlich benötigt:
- Gebertyp und Geberstrichzahl:
- Motordaten
- SEW-Motor: Bremse ja oder nein und schwerer Lüfter (Z-Lüfter) ja oder nein
- Fremdmotor: Massenträgheitsmoment von Motor, Bremse und Lüfter
- Steifigkeit der Regelstrecke (Werkseinstellung = 1; trifft für die meisten Anwendungen zu)
Neigt der Antrieb zum Schwingen → Einstellung < 1
Ausregelzeit ist zu lang → Einstellung > 1
Empfohlener Einstellbereich: 0,80 – 1 – 1,10 (Werkseinstellung = 1)
- Auf die Motorwelle umgerechnetes Massenträgheitsmoment der Last (Getriebe + Arbeitsmaschine).
- Die Zeit für die kürzeste geforderte Rampe.
HINWEIS

- Aktivieren Sie nach Abschluss der Inbetriebnahme die Geberüberwachung (P504 = "EIN"). Funktion und Spannungsversorgung des Gebers werden dann überwacht.
- Ein angeschlossener Hiperface®-Geber wird immer überwacht, unabhängig von der Einstellung des Parameters P504. Die Geberüberwachung ist keine sicherheitsrelevante Funktion!