Einstellungen für Prozessdatenwort
Wenn das Prozessdatenwort PA2 nicht geändert wird, kann das MBG11A auch benutzt werden. Dann ist die Umrechnung 1 % = 32 1/min. Dies ergibt sich aus der Beziehung 4000 hex = 100 % Drehzahl. Sie können den folgenden Tabellen den jeweiligen Wert entnehmen.
Die Vorgabe der Solldrehzahl über die MBX-Bediengeräte erfolgt prozentual.Je nach eingestelltem PA2 (Drehzahl in Prozent oder Drehzahl in Umdr.) verändert sich die Skalierung entsprechend der unten dargestellten Tabellen:
PA2 = Drehzahl (Standard Parametrierung P871 = Drehzahl)
Prozent | Hex | Dezimal | Drehzahl |
|---|---|---|---|
1 % | A4 hex | 164 dez | 32 |
10 % | 666 hex | 1638 dez | 328 |
25 % | 1000 hex | 4096 dez | 819.2 |
33 % | 1555 hex | 5461 dez | 1092.3 |
50 % | 2000 hex | 8192 dez | 1638.4 |
75 % | 3000 hex | 12288 dez | 2457.6 |
100 % | 4000 hex | 16384 dez | 3276.8 |
PA2 = Drehzahl % (geänderte Parametrierung P871 = Drehzahl %)
Prozent | Hex | Dezimal | Drehzahl |
|---|---|---|---|
1 % | A4 hex | 164 dez | n_max / 100 |
10 % | 666 hex | 1638 dez | n_max / 10 |
25 % | 1000 hex | 4096 dez | n_max / 4 |
33 % | 1555 hex | 5461 dez | n_max / 3 |
50 % | 2000 hex | 8192 dez | n_max / 2 |
75 % | 3000 hex | 12288 dez | n_max / 1.333 |
100 % | 4000 hex | 16384 dez | n_max |