Elektronikdaten Digitalmodul FIO21B
Funktion | Klemme | Bezeichnung | Daten |
|---|---|---|---|
Digitaleingänge | X42:1 X42:2 X42:3 X42:4 X42:5 X42:6 X42:7 | DI10 DI11 DI12 DI13 DI14 DI15 DI16 | Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, Abtastzyklus 5 ms, SPS-kompatibel Signalpegel nach EN 61131-2 Typ 1 oder Typ 3:
Werksmäßig auf "Keine Funktion" |
Service-Schnittstelle | X44 RJ10 | Service-Schnittstelle | EIA-Standard, 9.6 kBaud Anschluss: Nur für Servicezwecke, ausschließlich für Punkt-zu-Punkt-Verbindung Maximale Kabellänge 3 m |
Systembus SBus | X46:1 X46:2 X46:3 | SC11: CAN High SC12: CAN Low GND: Bezugspotenzial | CAN-Bus nach CAN-Spezifikation 2.0, Teil A und B Übertragungstechnik nach ISO 11898, max. 64 Teilnehmer Busabschluss mit beiliegendem 120-Ω -Widerstand zwischen SC11 und SC12 möglich |
Der Klemmenquerschnitt für alle Klemmen des FIO21B ist:
- 1.5 mm2 ohne Aderendhülsen
- 1.0 mm2 mit Aderendhülsen