Auswahl des Bremswiderstands

GEFAHR

Die Zuleitungen zum Bremswiderstand führen hohe Gleichspannung (ca. DC 900 V)
Tod oder schwerste Verletzung durch Stromschlag.
  • Die Bremswiderstandsleitungen müssen für diese hohe Gleichspannung geeignet sein.
  • Installieren Sie die Bremswiderstandsleitungen vorschriftsmäßig.

WARNUNG

Die Oberflächen der Bremswiderstände erreichen bei Belastung mit PN hohe Temperaturen.
Verbrennungs- und Brandgefahr.
  • Wählen Sie einen geeigneten Einbauort. Üblicherweise werden Bremswiderstände auf dem Schaltschrank montiert.
  • Bremswiderstand nicht berühren.

HINWEIS

  • Die Angaben gelten für die Bremswiderstände BW.., BW..-T und BW..-P.
  • Ab einer Umgebungstemperatur von 45 °C ist für die Bremswiderstände BW.., BW..-T und BW..-P ein Belastungsderating von 4 % je 10 K vorzusehen. Eine ­maximale Umgebungstemperatur von 80 °C darf nicht überschritten werden.
  • Durch den Einsatz des integrierten Temperaturrelais wird der Überlastfaktor der Bremswiderstände BW..-T und BW..-P begrenzt:
    • BW..-T bis Überlastfaktor 12
    • BW..-P bis Überlastfaktor 40
  • Die maximal zulässige Leitungslänge zwischen MOVITRAC® B und Brems­widerstand beträgt 100 m.
  • Parallelschaltung

Bei einigen Umrichter-Widerstands-Kombinationen müssen Sie 2 Bremswiderstände parallel schalten. In diesem Fall müssen Sie dann am Bimetallrelais den ­Auslösestrom auf den doppelten Wert des Tabellenwerts IF einstellen.

  • Spitzenbremsleistung

Auf Grund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts kann die ­Spitzenbremsleistung kleiner sein als die Belastbarkeit des Bremswiderstands. Die Formel für die Berechnung der Spitzenbremsleistung ist:

Pmax = U2DC/R

UDC ist die maximal zulässige Zwischenkreis-Spannung und beträgt

  • bei 400/500-V-Geräten: DC 970 V
  • bei 230-V-Geräten: DC 485 V

Die folgende Tabelle gibt an, welche Spitzenbremsleistungen bei den unterschiedlichen Widerstandswerten möglich sind.

Widerstand in Ω

Spitzenbremsleistung in kW

400/500-V-Geräte

230-V-Geräte

100

9.4

–

72

13.0

–

68

13.8

–

47

20.0

–

39

24.0

–

27

34.8

8.7

18

52.2

–

15

62.7

–

12

78.4

19.6

9 (2 × 18 Ω parallel)

–

26.1

6

156

39.2