Größe und Anzahl an Roboterprogramme
Standardmäßig stehen pro Roboter 20 SRL-Programm-Slots zur Verfügung, die frei verwendet werden können. Die Größe dieser 20 Programme ist nicht einstellbar. Für übliche Handhabungs- und einfache Bearbeitungsanwendungen sind diese 20 Programme ausreichend. In die Programme 1-20 passen beispielsweise 166 typische Programmzeilen bestehend aus LIN-Befehl und 4 Koordinaten.
Darüber hinaus kann der komplette Arbeitsspeicher des MOVI-C® CONTROLLER abzüglich des Speicherverbrauchs für das Softwaremodul, die Achsen und das Anwendercodes für SRL-Programme verwendet werden. Der Speicher kann für wenige sehr große Programme verwendet werden oder es können viele zusätzliche kleine Programme angelegt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Große G-Code-Dateien.
HINWEIS

Um den freien Speicher auf dem MOVI-C® CONTROLLER zu ermitteln, kann im IEC-Editor nach dem Erstellen des Codes die Speicherauslastung des MOVI-C® CONTROLLER ausgelesen werden.
MOVI-C® CONTROLLER UHX25A/45A/85A (64 MB Arbeitsspeicher):
Abzüglich des Speicherverbrauchs des Softwaremoduls, der Achsen und evtl. von Anwendercode, stehen maximal ca. 58 MB für zusätzliche SRL-Programme zur Verfügung, z. B. ein Programm mit 50 MB oder zwei Programme mit je 25 MB usw.
Beim Verwenden typischer Programmzeilen, bestehend aus LIN-Befehl und 4 Koordinaten, könnte das Programm somit ca. 1 Mio. Zeilen haben. Zum Vergleich: In die Programme 1-20 passen jeweils 166 typische Programmzeilen bestehend aus LIN-Befehl und 4 Koordinaten.
MOVI-C® CONTROLLER UHX65A (96 MB Arbeitsspeicher):
Abzüglich des Speicherverbrauchs des Softwaremoduls, der Achsen und evtl. von Anwendercode, stehen maximal ca. 90 MB für zusätzliche SRL-Programme zur Verfügung, z. B. ein Programm mit 80 MB oder zwei Programme mit je 40 MB usw.
Beim Verwenden typischer Programmzeilen, bestehend aus LIN-Befehl und 4 Koordinaten, könnte das Programm dann ca. 1,7 Mio. Zeilen haben.
MOVI-C® CONTROLLER UHX86A (256 MB Arbeitsspeicher):
Es gilt derzeit die gleiche Grenze wie für den MOVI-C® CONTROLLER UHX65A (max. 90 MB).
Bedeutung für die Größe des zu importierenden G-Codes
Es ist nicht möglich, einen direkten Zusammenhang herzustellen zwischen der Größe einer zu importierenden G-Code-Datei und der Größe des SRL-Programms, welches durch den Import erzeugt wird. Dies liegt daran, dass G-Code-Programme und SRL-Programme unterschiedlich gespeichert werden: Ein G-Code-Programm ist eine lesbare Textdatei, während das SRL-Programm in Form von Variablen (Speicherabbild) abgelegt wird.
Folgende Aspekte beeinflussen das Verhältnis zwischen der Größe der G-Code-Datei und der Größe des resultierenden SRL-Programms:
- Art der im G-Code enthaltenen Befehle
- Anzahl Nachkommastellen im G-Code
- Verwendung von "G1" zu Beginn jeder Zeile
- Stehen in jeder Zeile alle Koordinaten oder bleiben Koordinaten modal erhalten?
- Anzahl an Kommentaren
Folgende Tabelle veranschaulicht Beispiele für die Programmgröße:
| Größe | Größe SRL | Verhältnis |
|---|---|---|---|
"N10 G1 X100 Y2000 Z30" | 21 Byte | 40 Byte | ~2 |
"N10 G1 X100.111 Y2000.222 Z30.333" | 33 Byte | 40 Byte | ~1.2 |
"X1000.11" | 8 Byte | 16 Byte | 2 |
"M4" | 2 Byte | 16 Byte (Abbildung als Callfunction) 56 Byte (Abbildung als Pathevent + Callfunction) | 8 28 |
"N360 G2 X566.4883739999999 Y916.4174720000000 I-42.9742430000000 J4899.8115229999994 F=VG_2 $AC_PATHACC=AG_2 $AC_PATHDEC=DG_2" | 125 Byte | 112 Byte | ~0.9 |
";this is a comment" | 18 Byte | 0 Byte | Kommentare zählen in der SRL nicht zum Programmspeicher |
In typischen realen G-Code-Programmen liegt das Verhältnis "SRL zu G-Code" zwischen 0.9 und 1.5. Die genaue erforderliche Größe des SRL-Programms wird am Ende des G-Code-Imports ausgegeben. Dies kann auch offline (ohne MOVI-C® CONTROLLER) durchgeführt werden.