Prozessdatenbelegung
HINWEIS

Berücksichtigen Sie unbedingt das Hochlaufverhalten des MOVI-C® CONTROLLER am Feldbus. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Hochlaufverhalten.
In diesem Kapitel sind die Signale der Prozessdatenschnittstelle zum Ansteuern des Softwaremoduls von einer übergeordneten SPS aus beschrieben. Die Feldbus-Schnittstelle muss über das Konfigurationsmenü Feldbus-Schnittstelle nach dem Konfigurieren des Softwaremoduls aktiviert werden. Die vorgesehene Reihenfolge für das Ansteuern der Signale finden Sie im Kapitel Ansteuerung durch die Prozess-Steuerung.
Weiterführende Informationen