Velocity_02_[MOVIKIT]

Das Scope Data Package "Velocity_02_[MOVIKIT]" sammelt unterstützende Scope-Aufzeichnungen beim Verwenden des MOVIKIT® Velocity in Verbindung mit Geräten ohne Geber. Die verwendeten Parameter sind in Anwendereinheiten.

Use Cases

  • Diagnose eines Referenzvorgangs der Maschine unter definierten Triggerbedingungen
  • Messungen zur grundlegenden Visualisierung dynamischer Daten
  • Detaillierte Einblicke für schnelle Prozessparameter

Container-Aktualisierungsintervall

  • Trigger: bei ±200 U/min
  • Aktualisierungsintervall: 3 h
  • Abtastrate: 2 ms
  • Trigger-Nachlauf: 95 %

Gerätegruppen

  • MOVIKIT_Velocity_Drive

Verknüpfte Vorlagen

  • Velocity_01_[universal]

Messdaten (Variable)

  • 8316.46 Istdrehzahl in Anwendereinheiten / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
  • 8316.42 Solldrehzahl Drehzahlregler in Anwendereinheiten / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
  • 8316.127 Relativer Scheinstrom / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
  • 8316.95 Istdrehmoment in Kommunikationseinheiten / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
  • 8312.6 Gesamtauslastung / Istwerte Endstufenüberwachung
  • 8316.160 Zwischenkreisspannung – Momentanwert / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
  • 8329.1 Wirkleistung aktiver Antrieb / Wirkarbeitszähler
  • 8367.10 PoData.DataWords_0 / PA-Daten
  • 8368.4 Datenwörter / PE-Daten
  • 8368.4 Datenwörter / PE-Daten / Offset 2