Prérequis
- Toutes les alimentations de l'ensemble sont installées mécaniquement et électriquement conformément aux prescriptions.
- Le signal de synchronisation est correctement câblé et les résistances de terminaison sont installées.
- En option : les alimentations de l'ensemble sont reliées les unes aux autres via SBus. Cela simplifie la mise en service et le diagnostic.
- L'installation et les entraînements raccordés doivent être configurés correctement.
- Des mesures de sécurité ont été prises afin d'empêcher tout redémarrage involontaire des entraînements.
- Les dommages aux personnes et aux machines doivent être exclus par des mesures préventives de sécurité.