Avantages du système

La fonction d'appareil "Synchronisation multipoint" permet d'obtenir une transmission de puissance de près de 100 % aux points de jonction.

REMARQUE

Pour les appareils non synchronisés, utiliser la fonction d'appareil "Mode de fréquence" pour obtenir une transmission de puissance de près de 50 % aux points de jonction. Pour cela, activer des modes de fréquence différents sur des lignes de transmission voisines, voir le chapitre "Sources de consigne et type de commande" de la notice d'exploitation : Alimentations décentralisées MOVITRANS® line  TES31A.