Échange des alimentations dans le groupe d'appareils
Si le remplacement d'une alimentation spécifique est requise, p. ex. en raison d'un défaut, procéder comme suit.
- Couper l'alimentation du réseau de synchronisation.
- Retirer le connecteur du raccordement X5161 de toutes les alimentations du groupe d'appareils. Respecter une durée minimale de coupure de 10 minutes. Tenir compte des indications des étiquettes de signalisation sur le produit.
- Retirer le connecteur du raccordement X5509 de toutes les alimentations du groupe d'appareils.
- Retirer l'alimentation défectueuse.
- Mettre en place l'appareil de remplacement.
- Relier l'alimentation à l'alimentation en tension.
- Mettre l'alimentation en service, voir le chapitre "Mise en service".