Câbles de raccordement
Les câbles de raccordement ne sont pas compris dans la fourniture.
Les câbles préconfectionnés entre les composants SEW sont disponibles sur commande. Les câbles préconfectionnés disponibles et adaptés à chaque type de raccordement sont présentés. Préciser la référence et la longueur du câble souhaité lors de la commande.
Le nombre et l'exécution des câbles de raccordement nécessaires sont fonction de l'exécution des appareils et des composants à raccorder. Les câbles présentés ne sont donc pas tous indispensables.