X5102_2: Digitale Ausgänge – Leistungsteil

Funktion

Digitale Ein-/Ausgänge des Leistungsteils

Anschlussart

M12, 5-polig, female, A-codiert

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

+24V

DC-24-V-Ausgang

2

DO01

Binärausgang 01

3

0V24

0V24-Bezugspotenzial

4

DO00

Binärausgang 00

5

FE

Potenzialausgleich/Funktionserde