Antipendelregelung steuern

HINWEIS

Da das InPosition-Bit mit xBusy (Antipendelregelung aktiv) verknüpft und somit die Ausgleichsbewegung der Antipendelregelung noch nicht fertig ist, kommt das InPostions-Bit bei Verwendung der Antipendelregelung in bestimmten Fällen erst mit Verzögerung.

Zum Steuern der Antipendelregelung stehen neben den Konfigurationsparametern in MOVISUITE® folgende Prozessdaten über die Feldbus-Schnittstelle zur Verfügung:

  • PA 29 Freigabe Antipendedelregelung: Funktion ein- oder ausschalten
  • PA 25 X: Nutzlast (optional)