Vereinfachte Lizenzauswahl

Durch das MOVIKIT® Bundle StackerCrane MultiAxisController kann dieLizenzauswahl vereinfacht werden. Das MOVIKIT® Bundle StackerCrane MultiAxisController deckt alle Funktionen ab, die ein MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE® in Kombination mit 2 MOVIKIT® MultiAxisController in der Betriebsart Torque oder Skewing zur Verfügung stellt.

Die im MOVIKIT® Bundle StackerCrane MultiAxisController enthaltenen Funktionen im Einzelnen:

  • Energieoptimiertes XY-Positionieren
  • Notbetrieb
  • Override für Nachtbetrieb oder bei deaktiviertem Energiespeicher
  • Erhöhte Regelungsdynamik (Kombinierte Geberauswertung)
  • Mehrere Achsen in eine Fahrtrichtung
  • Seillängungskompensation
  • 2 mechanisch getrennte Antriebe in eine Fahrtrichtung
  • Antipendelregelung mit Kopfantrieb