Beispiel

Es sind 9 Speicherschnittstellen registriert. Dadurch werden 4 Prozessdatenwörter belegt. Im 2. und 4. befindet sich allerdings nur ein Speicherdiagnose-Bit während der 1. und 3. voll belegt sind.

HINWEIS

Wenn eine Speicherdiagnoseschnittstelle direkt am Gerät (MDP92A / MDE90A) angeschlossen ist (z. B. ein MDC90 / MDC92), belegt dieser Speicher den ersten Index. Die anderen Speichermodule im Energiespeichersystem sind dann um eine Position nach hinten verschoben.

Wenn nun z. B. beim 5. Speichermodul ein Übertemperaturfehler, beim 6. eine Überspannung und beim 9. eine Übertemperaturwarnung vorläge, sähe die Prozessdatenschnittstelle wie folgt aus: