Restlaufzeitberechnung (RemainingRuntimeCalculator)

Die Funktion Restlaufzeitberechnung (RemainingRuntimeCalculator) ist eine Hilfsfunktion zum Berechnen der Systemrestlaufzeit bei Netzausfall. Dabei wird abgeschätzt, wie viel Zeit noch verbleibt, bis die Spannung im Zwischenkreis den Wert erreicht hat, ab dem das MDS90A‑Netzteil die 24V-Versorgung nicht mehr aus dem Energiespeicher bereitstellen kann.