Ladezustandsregelung (StateOfChargeControl)
Die Betriebsart Ladezustandsregelung (StateOfChargeControl) dient dazu, mittels des angeschlossenen Geräts (z. B. MDP92A, MDE90A) den Ladezustand der jeweiligen Geräteseite bzw. des angeschlossenen Energiespeichers auf einen bestimmten Sollwert einzuregeln und dabei den Leistungs- bzw. Stromfluss zu kontrollieren.
HINWEIS

Beim MDP92A kann die Betriebsart nur auf der A-Seite arbeiten. Beim MDE90A kann die Regelseite auch auf die B-Seite umgestellt werden, sodass ein gezieltes Laden eines angeschlossenen Energiespeichers möglich ist.
HINWEIS

Die Betriebsart begrenzt den Ladezustandssollwert automatisch auf den vorgegebenen Arbeitsbereich. Die Sollwerte für das Ladelimit werden zudem automatisch so begrenzt, dass die im Gerät eingestellten Grenzwerte der Ströme auf der jeweiligen Regelseite nicht überschritten werden.
Weiterführende Informationen