Funktionsweise
HINWEIS

Die Zusatzfunktion Einschaltstrombegrenzer (InrushCurrentLimiter) ist nur in Anwendungen ohne Netzbezug oder mit bereits netzseitig verbautem Fehlerstromschutzschalter (FI) zulässig.
Zum aktiven Synchronisieren eines Energiespeichers muss auf der gegenüberliegende Geräteseite der Versorgungseinheit bereits eine Energiequelle verfügbar sein. Andernfalls kann das Spannungsniveau nicht an den Energiespeicher angeglichen werden. Die Zusatzfunktion Einschaltstrombegrenzer (InrushCurrentLimiter) stellt eine passive Verbindungsoption für eine DC-Spannungsquelle oder einen Energiespeicher zur Verfügung.
Die Versorgungseinheit ist über die Zusatzfunktion Einschaltstrombegrenzer (InrushCurrentLimiter) mit der DC-Spannungsquelle oder dem Energiespeicher niederohmig verbunden. Der Widerstand schützt die Versorgungseinheit vor hohen Ausgleichsströmen beim Aufschalten. Ist das Spannungsniveau angeglichen, wird der Widerstand überbrückt und die Energiequelle kann als Versorgung genutzt werden. Solange der Widerstand nicht überbrückt ist, kann die Quelle nicht längerfristig belastet werden, weil der Widerstand nicht auf hohe Dauerleistungen ausgelegt ist.
Folgende Beispielschaltung zeigt eine Versorgungseinheit, die über die Zusatzfunktion Einschaltstrombegrenzer (InrushCurrentLimiter) einen Energiespeicher anbindet: