Feldbusanbindung

Wenn die Feldbusanbindung in der Konfiguration aktiviert ist, wird beim Generieren des IEC-Projekts dem Projekt ein entsprechender Funktionsbaustein hinzugefügt. Des Weiteren werden Methodenaufrufe zur Verschaltung mit dem FieldbusHandler generiert. In der Folge läuft die Anbindung an den übergeordneten Feldbus automatisch und es bedarf keiner weiteren manuellen Anpassung.

Die Softwaremodule benötigen jeweils 8 Prozessdatenwörter für Sollwerte von einer übergeordneten Steuerung und schicken selbst jeweils 8 Prozessdatenwörter über den Feldbus.

Zusätzlich können die Prozesseingangsdaten um die Speicherdiagnosedaten erweitert werden. Die Speicherdiagnosedaten werden dann hinten angehängt.