其它适用文献

本文件是相应产品操作手册的补充文件。本手册必须和操作手册结合使用。

注意以下其它适用文件:

  • 操作手册“MOVIDRIVE® modular应用变频器”
  • 操作手册“MOVIDRIVE® system应用变频器”
  • 《MOVIDRIVE® technology应用变频器》操作手册
  • 操作手册“MOVITRAC® advanced变频器”
  • 操作手册“MOVIGEAR® performance MGF..-DFC-C机电一体化驱动装置(PROFINET IO、EtherNet/IP™、Modbus TCP、POWERLINK)”
  • 操作手册“MOVIMOT® performance CM3C..‑DFC..驱动装置(PROFINET IO、EtherNet/IP™、Modbus TCP、POWERLINK)”
  • 操作手册“MOVIMOT® advanced DRN..DFC..驱动装置(PROFINET IO、EtherNet/IP™、Modbus TCP、POWERLINK)”
  • 手册“MOVIDRIVE® modular/system/technology安全卡MOVISAFE® CS..A”
  • 手册“MOVI-C®分布式电子安全卡MOVISAFE® CSB51A”

请使用最新版本的文件和软件。

您可从SEW-EURODRIVE公司的网站 (www.sew‑eurodrive.com) 上下载多种语言版本的各类文件和手册。

如有需要,可向SEW‑EURODRIVE公司订购文件的印刷副本。