Interface POWERLINK
Les caractéristiques de l'interface bus de terrain POWERLINK supportées sont décrites au chapitre "Caractéristiques techniques" de la notice d'exploitation du variateur de vitesse concerné.
L'appareil est raccordé aux autres participants du réseau via un câble blindé à paires torsadées de catégorie 5, classe D conforme à la norme IEC 11801, édition 2.0.
REMARQUE

Selon IEEE Std 802.3, édition 200, la longueur de liaison maximale pour 10 Mbauds / 100 Mbauds Ethernet (10BaseT/100BaseT) entre deux participants du réseau est de 100 m.
REMARQUE