Anzahl der Sicherheitsoptionen am MOVI-C® CONTROLLER
Über die MOVI‑C® CONTROLLER erfolgt ein Routing der sicheren PROFIsafe-Kommunikation zu den Geräten mit integrierter Sicherheitsoption.
Die MOVI-C® CONTROLLER unterstützen unterschiedlich viele Geräte.
MOVI-C® CONTROLLER | Anzahl Sicherheitsoptionen | Bemerkung |
---|---|---|
UHX25-N FHX25-N | 8 | |
UHX45-N FHX45-N | 8 | |
UHX65-R | 24 | Maximal 24 Sicherheitsoptionen oder maximal 432 Byte sichere Prozessdaten (Summe aller sicheren Prozessdaten der Sicherheitsoptionen) |
UHX85-R | 8 |
|
UHX85-R | 24 | Maximal 24 Sicherheitsoptionen oder maximal 432 Byte sichere Prozessdaten (Summe aller sicheren Prozessdaten der Sicherheitsoptionen).
|
Beim Routing sind folgende Anzahl an Bytes zu berücksichtigen:
- CSB: 14 Bytes
- CSL in der Profilvariante "Technology": 18 Bytes
- CSL in der Profilvariante "System": 22 Bytes